El diplexor MLO™ utiliza materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para realizar elementos impresos pasivos de alta calidad, como inductores y condensadores, en una pila multicapa. Los diplexores MLO™ pueden admitir múltiples estándares inalámbricos como WCDMA, CDMA, WLAN, GSM y BT. Estos diplexores tienen menos de 0.5 mm de altura y son ideales para conmutación de banda en sistemas de doble banda. Todos los diplexores tienen una expansión adaptada a las placas de circuito impreso, lo que resulta en una confiabilidad mejorada en comparación con los componentes cerámicos y de Si.
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB