Filtro de banda X orgánico multicapa (MLO®) | Paso bajo y alto


Filtros de banda X MLO®
Funciones y beneficios
  • Amplio rango de frecuencia
  • Excelente aislamiento
  • Baja pérdida
  • Expansión adaptada a PCB
  • Impedancia 50Ω
  • Montable en superficie
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • comunicación marítima
  • Radar
  • Satélites
  • Comunicaciones

Los filtros de banda X MLO® son dispositivos pasivos de bajo perfil con el mejor rendimiento de su clase basados ​​en la tecnología de interconexión orgánica multicapa de alta densidad patentada de KYOCERA AVX. Los filtros de banda X MLO® utilizan materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para realizar elementos impresos pasivos de alta calidad, como inductores y condensadores, en una pila multicapa. Esto da como resultado un diseño de filtros de banda X MLO® de 50 Ω. Los filtros de banda MLO® X pueden admitir una variedad de bandas de frecuencia y múltiples estándares inalámbricos, y tienen menos de 1.0 mm de espesor. Todos los filtros están adaptados por expansión a la mayoría de los materiales de PCB orgánicos, lo que resulta en una confiabilidad mejorada en comparación con los dispositivos cerámicos y de Si estándar.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Filtro de banda X orgánico multicapa (MLO®)
" Click para ver