Los filtros paso bajo de película delgada de la serie AVX LP de KYOCERA ofrecen una supresión de armónicos y una integridad de señal altamente confiables para aplicaciones exigentes de RF/microondas. Fabricados con tecnología avanzada de película delgada, estos filtros de precisión ofrecen un rendimiento de corte nítido, baja pérdida de inserción y excelente estabilidad térmica en un tamaño compacto. Ideales para sistemas de alta frecuencia donde el espacio, la consistencia y el rendimiento eléctrico son críticos, los filtros de la serie LP permiten una transmisión de señal limpia en telecomunicaciones, aeroespacial, defensa y otros diseños que requieren alto rendimiento.
Más Información
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB