Filtro de alto rendimiento de paso bajo 2816


Filtro de alto rendimiento de paso bajo 2816
Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 7x4x1.2 (largo x ancho x alto)
  • Frecuencia: 512MHz – 1900MHz
  • Atenuación pronunciada
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C a + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Cinta y carrete
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El filtro ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Filtros de alto rendimiento LP2816
" Click para ver

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño: haga clic para descargar
Videos

Documentos medioambientales/de cumplimiento