Filtro de paso bajo 0805 de alto rendimiento (LGA)


Filtros de alto rendimiento (LGA) de paso bajo 0805
Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 0805
  • Frecuencia: 5000MHz – 6000MHz
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C a + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Cinta y carrete
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • WiFi
  • Estaciones base
  • Comunicaciones móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas
  • Aplicaciones 5G

El filtro ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Filtros de alto rendimiento (LGA) de paso bajo 0805
" Click para ver

Videos