Funciones y beneficios
- Tamaño pequeño: 0805
- Frecuencia: 700-4000MHz
- Impedancia característica: 50Ω
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
-40 ° C a + 100 ° C - Perfil bajo
- Construcción robusta
- Grabado y enrollado
- Manejo de energía: 8W
- RoHS
Aplicaciones principales
- Estaciones base
- Infraestructura Celular
- Comunicaciones por radio militares y de emergencia
- Receptores de televisión por satélite
- GPS
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El filtro ITF SMD se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Fichas técnicas / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Hojas de datos:
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Videos
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Filtro de paso bajo 0805 de alto rendimiento | Documentación ambiental