Filtro de paso bajo 1206 de alto rendimiento (SMD)


LP1206 Alto Rendimiento
Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 1206
  • Frecuencia: 700MHz – 3800MHz
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C a + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Cinta y carrete
  • Manejo de potencia: 8W
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El filtro ITF SMD se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.