Los filtros de alto rendimiento de paso bajo LGA y SMD sin plomo ITF (película delgada integrada) se basan en tecnología multicapa de película delgada. Esta tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
Terminación de Land Grid Array (LGA)
Más Información
Más Información
Más Información
Terminación del dispositivo de montaje en superficie (SMD)
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB