KYOCERA AVX ofrece una línea completa de filtros de paso bajo y de banda ancha para frecuencias de 500 KHz a 26 GHz. La tecnología de película delgada permite un rendimiento de filtrado superior en filtros de paso bajo en miniatura 0402 y 0603 en altas frecuencias adecuados para aplicaciones WiMAX, WiBro y W-LAN.
Los filtros de paso bajo MLO® son dispositivos pasivos de perfil bajo con el mejor rendimiento de su clase basados en la tecnología de interconexión orgánica multicapa de alta densidad patentada de KYOCERA AVX.
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB