Filtros de película delgada de paso alto 1206 (SMD)


Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 1206
  • Frecuencia: 1000 y 1100MHz
  • Pendiente de atenuación pronunciada
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C a + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Grabado y enrollado
  • Manejo de energía: 5W
Aplicaciones principales
  • Deportacion
  • 5G / 6G
  • radio de mano
  • Comunicaciones móviles
  • Estación base

El filtro ITF SMD se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Fichas técnicas / Catálogo
Hoja de datos: haga clic para descargar
Catálogo – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Número de pieza / EVB – Información

Filtro de paso alto HP1206
" Click para ver

Videos

Documentos medioambientales/de cumplimiento