Funciones y beneficios
- Tamaño pequeño: 7x4x1.2 mm (largo x ancho x alto)
- Impedancia característica: 50Ω
- Frecuencia: 1000MHz
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
-40 ° C a + 85 ° C - Perfil bajo
- Atenuación pronunciada
- Construcción robusta
- Grabado y enrollado
- RoHS
Aplicaciones principales
- Comunicaciones Móviles
- Receptores de televisión por satélite
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El filtro ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Fichas técnicas / Catálogo
Hoja de datos: haga clic para descargar
Catálogo – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Videos
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Filtros de película fina de paso alto 2816 (LGA) | Documentación ambiental