Filtros de película delgada de paso alto 0805 (SMD)


Serie LP0805
Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 0805
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C a + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Grabado y enrollado
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • 5G/UWB
  • Estaciones base
  • Comunicaciones Móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El filtro de paso alto HP0805 se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Número de pieza / EVB - Información
Número de pieza / EVB – Información

Filtro de paso alto HP0805
" Click para ver

N/P EVB: 544-7079
Videos

Documentos medioambientales/de cumplimiento