Filtros EMI soldados


Funciones y beneficios
  • Cumple o supera las partes aplicables de Mil-PRF-28861
  • Circuitos disponibles C y L
  • Clasificaciones actuales de hasta 15 amperios.
Aplicaciones principales
  • Telecomunicaciones satelitales
  • Instrumentación
  • Radar
  • Microondas

El estilo para soldar está diseñado para soldarse en un paquete, soporte o mamparo.

  • Ideal para ensamblar en conjuntos de filtros
  • Proporciona filtrado de 500 KHz a 26 GHz, según el tamaño y el circuito.
  • Tamaños estándar disponibles desde 118 pulgadas hasta 400 pulgadas de diámetro
    • Soldadura en miniatura disponible en 075 pulgadas, 105 pulgadas y 120 pulgadas de diámetro
  • Los estilos totalmente herméticos y herméticos de un solo lado son impermeables a la alta humedad, los solventes y otras condiciones ambientales severas.
  • El estilo no hermético proporciona una barrera ambiental con un sello epoxi en ambos extremos.
  • Estilo totalmente hermético diseñado para aplicaciones de alta temperatura.
    • Ofrece filtrado efectivo en una construcción sin fundentes, epoxis u otros polímeros, eliminando así los mecanismos de falla asociados con las soldaduras convencionales.
    • Construido para evitar la desgasificación o la degradación en aplicaciones ambientales adversas
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.