Funciones y beneficios
- Cumple o supera las partes aplicables de Mil-PRF-28861
- Circuitos disponibles C, L y π
- Clasificaciones actuales de hasta 15 amperios.
Aplicaciones principales
- Telecomunicaciones satelitales
- Instrumentación
- Radar
- Microondas
Este estilo ofrece filtrado efectivo desde 500 KHz a 26 GHz según el tamaño. Diseñada para soldarse en un paquete, soporte o mamparo, esta serie herméticamente sellada en un extremo brinda protección ambiental al tiempo que permite temperaturas de instalación más altas. Se pueden suministrar paquetes personalizados o conjuntos de soportes que utilicen este paso según sus especificaciones.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.