Soldar – No hermético


Soldar
Funciones y beneficios
  • Cumple o supera las partes aplicables de Mil-PRF-28861
  • Circuitos disponibles C, L y π
  • Clasificaciones actuales de hasta 15 amperios.
Aplicaciones principales
  • Telecomunicaciones satelitales
  • Instrumentación
  • Radar
  • Microondas

Este estilo ofrece filtrado efectivo desde 500 KHz a 26 GHz según el tamaño. Sellada con epoxi en ambos extremos, esta serie proporciona protección de barrera. Se pueden suministrar paquetes personalizados o conjuntos de soportes que utilicen este paso según sus especificaciones.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.
[lvl-3-4-btns-personalizado]