Filtros EMI en miniatura


Funciones y beneficios
  • Tamaño extremadamente pequeño, en configuración estándar o inversa, para miniaturización de equipos.
  • Reducción de peso y espacio de hardware de hasta un 60%
  • Diseño de capacitor discoidal para cumplir con los objetivos de costo/confiabilidad
Aplicaciones principales
  • Telecomunicaciones satelitales
  • Instrumentación
  • Microondas

Los filtros en miniatura de AVX rompen la barrera del tamaño "pequeño". Estos productos ultraminiatura, disponibles en estilos para soldar o atornillar, tienen diámetros de caja de tan solo 073 pulgadas. La línea de filtros EMI en miniatura más pequeña y completa del mundo es especialmente adecuada para la industria de microondas, electrónica médica, instrumentación de aviónica, satélites u otras aplicaciones donde el espacio es escaso.

  • Filtros para soldar en miniatura disponibles en 075 pulgadas, 105 pulgadas y 120 pulgadas de diámetro
    • Proporciona valores de pérdida de inserción de 10 MHz a 10 GHz
    • El voltaje de trabajo de hasta 200 VCC está disponible dependiendo de la capacitancia.
    • Excelente opción para requisitos de circuito C de aplicaciones pequeñas y livianas para instalaciones de filtros discretos o conjuntos de filtros.
    • El circuito L está disponible con longitud de caja extendida
  • Filtros de rosca en miniatura disponibles en 073 pulgadas, 086 pulgadas y 105 pulgadas de diámetro
    • Proporciona valores de pérdida de inserción de 10 MHz a 10 GHz
    • El voltaje de trabajo de hasta 200 VCC está disponible dependiendo de la capacitancia.
    • Excelente opción para requisitos de circuito C de aplicaciones pequeñas y livianas para instalaciones de filtros discretos o conjuntos de filtros.
    • Los circuitos L y π están disponibles con longitud de caja extendida
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.