Funciones y beneficios
- Cumple o supera las partes aplicables de Mil-PRF-28861
- C Circuitos disponibles
- Clasificaciones actuales de hasta 25 amperios.
Aplicaciones principales
- Militares
Nuestro estilo de soldadura totalmente hermético de alta temperatura ofrece un filtrado efectivo en una construcción sin fundentes, epoxis u otros polímeros, eliminando así los mecanismos de falla asociados con las soldaduras convencionales. Los tamaños están disponibles en dimensiones de diámetro de 128 a 400 y están construidos para evitar la desgasificación o la degradación en aplicaciones ambientales adversas.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.