Funciones y beneficios
- Cumple o supera las partes aplicables de Mil-PRF-28861
- Circuitos disponibles C, L, T y π según el tamaño.
- Clasificaciones actuales de hasta 65 amperios.
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de líneas eléctricas
- En cualquier lugar donde se necesite filtrado de frecuencia más baja con o sin capacidad de voltaje más alto
- Protección contra rayos de aeronaves
- Radar
Los filtros de estilo cilíndrico están diseñados para montaje en mamparo en un orificio ranurado con la tuerca y la arandela de seguridad suministradas.
- Proporciona filtrado de 30 KHz a 10 GHz, según el tamaño y la configuración.
- Tener atenuación efectiva en una amplia gama de impedancias de circuito.
- También se pueden solicitar configuraciones de cables alternativas o valores de capacitancia especiales.
- Disponible en dimensiones de 310 pulgadas a 690 pulgadas de diámetro
- Los estilos totalmente herméticos y herméticos de un solo lado son impermeables a la alta humedad, los solventes y otras condiciones ambientales severas.
- El estilo no hermético proporciona una barrera ambiental con un sello epoxi en ambos extremos.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.