Funciones y beneficios
- Tamaños multicomponente disponibles
- Los diseños pueden incorporar QPL o equivalentes de QPL o un nivel de confiabilidad específico.
- Puede fabricarse para proporcionar una barrera hermética.
Aplicaciones principales
- Militar: paneles de vuelo, dispositivo o aparato de defensa.
La tensión mecánica y las temperaturas extremas que encuentra un filtro durante la instalación en conjuntos son normalmente el entorno más duro que experimentarán durante la vida útil de un sistema. AVX diseñará y fabricará soportes de filtro según sus especificaciones con 100% de pruebas y pruebas utilizando nuestros filtros superiores de estilo soldado. Nuestro soporte de filtro diseñado a medida reducirá sus pérdidas de rendimiento, eliminará el retrabajo, reducirá los costos de ensamblaje y ayudará a minimizar su inventario.
- El tamaño es básicamente ilimitado y está determinado por la cantidad y el estilo de filtros seleccionados.
- El número de componentes/circuitos individuales puede oscilar entre 2 y 200 filtros de diferentes estilos y características eléctricas.
- La mayoría de las placas de filtro se pueden fabricar para proporcionar una barrera hermética en un lado del conjunto.
- Algunos conjuntos de soportes son más rentables y volumétricamente eficientes que los conjuntos no herméticos cuando la aplicación lo permite.
- Se encuentran disponibles placas verdaderamente herméticas en ambos lados, pero solo en un circuito capacitivo.
- Los mazos de cables o cables flexibles se pueden conectar y probar completamente antes de la entrega.
- Los terminales individuales pueden estar chapados en oro o recubiertos de soldadura.
- Las placas de filtro se pueden probar según requisitos similares a los de los filtros individuales.
- Los ingenieros de filtros de AVX pueden ayudarlo a diseñar y analizar la mejor opción para cumplir con sus requisitos específicos.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.