Funciones y beneficios
- Cumple o supera las partes aplicables de Mil-PRF-28861
- Circuitos disponibles C, L, π
- Clasificaciones actuales de hasta 65 amperios.
Aplicaciones principales
- Telecomunicaciones satelitales
- Instrumentación
- Radar
Los filtros estilo rosca están diseñados para montarse en un mamparo roscado o con la tuerca y arandela de seguridad estándar proporcionadas.
- Ideal para circuitos de impedancia media a alta donde los valores de capacitancia grandes no son prácticos
- Proporciona filtrado eficaz de frecuencias de RF, HF y microondas entre 10 KHz y 26 KHz, según el tamaño y la configuración del circuito.
- Disponible en dimensiones de rosca de 4-40 hasta 12-32, según el tamaño
- Los estilos totalmente herméticos y herméticos de un solo lado son impermeables a la alta humedad, los solventes y otras condiciones ambientales severas.
- El estilo no hermético proporciona una barrera ambiental con un sello epoxi en ambos extremos.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Comuníquese con [special-contact-link] para obtener información sobre productos personalizados.