Ka (mmWave) BP1206 Filtro de paso de banda de película delgada


Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 1206
  • Manejo de energía (CW): 8W
  • Banda: 27.5 – 28.35 GHz
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C - + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Estaciones base
  • Comunicaciones móviles
  • Automatización de fábricas y procesos.
  • Conducción autónoma, infoentretenimiento en el coche
  • AR/VR, multitransmisión
  • Casa inteligente

El filtro ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Fichas técnicas / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Filtro LGA mmWave BP1206
" Click para ver

Videos

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Hay filtros de paso de banda adicionales disponibles por solicitud.
Por favor, Contacto nuestra fábrica.