Funciones y beneficios
- Tamaño pequeño: 7x4x1 mm (largo x ancho x alto)
- Banda: 240 - 1260 MHz
- Impedancia característica: 50Ω
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -40°C – 85°C
- Manejo de energía: 8W (continuo)
- Perfil bajo
- Construcción robusta
- Grabado y enrollado
- RoHS
Aplicaciones principales
- Aplicaciones VHF/UHF
- Comunicaciones móviles
- aplicación de resonancia magnética
- Radar
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El filtro ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Fichas técnicas / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Videos
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Filtros paso banda de película fina serie BP (2816) | Documentación ambiental