Filtros de paso de banda de película delgada serie BP (1206)


Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 1206
  • Banda: Hasta 6100 MHz
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -40°C – 85°C
  • Manejo de energía: 8W (continuo)
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Grabado y enrollado
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Estación base
  • 5G/6G LTE
  • Coincidencia de antena
  • Comunicaciones móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • Radar
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El filtro de paso de banda BP1206 se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Fichas técnicas / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Filtro LGA BP1206
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Videos
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Hay filtros de paso de banda adicionales disponibles por solicitud.
Por favor, Contacto nuestra fábrica.