Funciones y beneficios
- Tamaño pequeño: 1206
- Manejo de energía (CW): 8W
- Rango de frecuencias disponibles: 800MHz – 6670MHz
- Impedancia característica: 50Ω
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
-40 ° C - + 85 ° C - Perfil bajo
- Construcción robusta
- Grabado y enrollado
- RoHS
Aplicaciones principales
- Estaciones base
- Comunicaciones móviles
- Receptores de televisión por satélite
- GPS
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El filtro de paso de banda BP1206 se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Fichas técnicas / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
- BP1206A0802ASTR Hoja de datos
- BP1206A0879ASTR Hoja de datos
- BP1206A1300ASTR Hoja de datos
- BP1206A1301ASTR Hoja de datos
- BP1206A1400ASTR Hoja de datos
- BP1206A2700ASTR Hoja de datos
- BP1206A2800ASTR Hoja de datos
- BP1206A2880ASTR Hoja de datos
- BP1206A2900ASTR Hoja de datos
- BP1206A4350ASTR Hoja de datos
- BP1206A6670ASTR Hoja de datos
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Videos
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Filtros paso banda de película fina de alta potencia serie BP (1206) | Documentación ambiental