Filtros de paso de banda de película delgada de alta potencia serie BP (0805)


Filtros de película delgada serie BP
Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 0805
  • Manejo de energía (CW): 5W
  • Rango de frecuencias disponibles: 1GHz – 10GHz
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento:
    -40 ° C - + 85 ° C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Grabado y enrollado
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Estaciones base
  • Comunicaciones móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El filtro de paso de banda BP0805 se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El filtro ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie BP: filtros de paso de banda de película delgada
" Click para ver

Videos

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Hay filtros de paso de banda adicionales disponibles por solicitud.
Por favor, Contacto nuestra fábrica.