Serie BP – Filtros de paso de banda MLO®


Filtros MLO® serie BP
Funciones y beneficios
  • Banda de paso ancha
  • Baja pérdida de inserción
  • Alto rechazo fuera de banda
  • Caída pronunciada
  • Impedancia 50Ω
  • Expansión adaptada a PCB
  • Montaje en superficie
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones Móviles
  • LAN inalámbricas y AP
  • Receptores satelitales
  • GPS
  • Instrumentación
  • Sistemas de localización de vehículos

La serie BP de filtros de paso de banda de alto rendimiento MLO® exhibe una baja pérdida de inserción dentro de bandas de paso anchas, caídas pronunciadas y un rechazo muy alto de frecuencias fuera de banda. Los filtros de paso de banda MLO® admiten muchas bandas de frecuencia y múltiples estándares inalámbricos, y tienen menos de 1.0 mm de espesor.

Los componentes MLO son dispositivos de bajo perfil con el mejor rendimiento de su clase basados ​​en la tecnología de interconexión orgánica multicapa de alta densidad patentada de KYOCERA AVX. Los componentes MLO utilizan materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para realizar elementos impresos pasivos de alta calidad, como inductores y condensadores, en una pila multicapa. Todos los componentes MLO tienen una expansión adaptada a la mayoría de los materiales de PCB orgánicos, lo que resulta en una confiabilidad mejorada con respecto a los dispositivos cerámicos y de Si estándar.

Fichas técnicas / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie BP - Filtros de paso de banda MLO®
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

KYOCERA AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Software: haga clic para descargar