KYOCERA AVX ofrece una línea completa de filtros de paso de banda basados en tecnología multicapa de película delgada. Esta tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. Estos filtros se ofrecen en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Los filtros de paso de banda de alto rendimiento MLO® exhiben una baja pérdida de inserción dentro de bandas de paso anchas, caídas pronunciadas y un rechazo muy alto de frecuencias fuera de banda. Los filtros de paso de banda MLO® admiten muchas bandas de frecuencia y múltiples estándares inalámbricos, y tienen menos de 1.0 mm de espesor.
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB