Filtros | EMI, bajo, alto, paso de banda y paso pasante

Obtenga un rendimiento superior en todo el espectro con la completa línea de filtros paso bajo y de banda ancha de KYOCERA AVX, diseñados para frecuencias de 500 KHz a 26 GHz. Gracias a la avanzada tecnología de película delgada, KYOCERA AVX ofrece filtrado de alta frecuencia en encapsulados ultracompactos 0402 y 0603, ideales para aplicaciones inalámbricas exigentes como WiMAX, WiBro y W-LAN. Para necesidades de circuitos más amplias, nuestra solución más popular, los filtros soldables de la serie Chassis Mount Broadband Feedthrough, utiliza tecnología robusta de película gruesa, lo que los hace ideales para circuitos de alta a baja impedancia donde la alta capacitancia no es viable, pero la conexión a tierra es importante. Cuando la precisión, el tamaño y la fiabilidad son cruciales, KYOCERA AVX es líder.

Más Información
Filtros pasantes de banda ancha para montaje en chasis
Más Información
Filtros de paso bajo de película delgada
Más Información
Filtro de paso alto
Más Información
Filtros de paso de banda