Cruce SMT RF-RF MLO®


Características y Ventajas
  • CC: 6.0 GHz
  • Aislamiento de CC
  • Baja pérdida
Aplicaciones típicas
  • Radar militar y comercial
  • Electrónica de imágenes médicas
  • Transmisores de comunicaciones
  • Controladores ópticos

El cruce RF-RF SMT de MLO® es un cruce de perfil muy bajo que cruza una traza de circuito RF y RF en un paquete SMT. El crossover RF-RF es una solución de bajo costo para aplicaciones en las que una traza de circuito de RF crítica intersecta un circuito de RF, lo que excluye la necesidad de una costosa placa de circuito impreso multicapa. El paquete SMT puede admitir frecuencias de hasta 6 GHz.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Cruce SMT RF-RF MLO®
" Click para ver