Características y Ventajas
- CC: 6.0 GHz
- Aislamiento de CC
- Baja pérdida
Aplicaciones típicas
- Radar militar y comercial
- Electrónica de imágenes médicas
- Transmisor de comunicaciones
- Controladores ópticos
El crossover MLO® SMT RF-DC es un crossover de perfil muy bajo que intersecta una traza de circuito de RF y CC en un paquete SMT. El RF-DC Crossover es una solución de bajo costo para aplicaciones donde una traza de circuito de RF crítica cruza un circuito de CC, lo que excluye la necesidad de una costosa placa de circuito impreso multicapa. El paquete SMT puede admitir frecuencias de hasta 6 GHz.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza