Los cruces MLO® SMT RF-DC y RF-RF son cruces de perfil muy bajo que cruzan una traza de circuito RF y CC o RF y RF en un paquete SMT. Los cruces RF-DC y RF-RF son una solución de bajo costo para aplicaciones en las que una traza de circuito de RF crítica intersecta un circuito de CC o RF, lo que excluye la necesidad de una costosa placa de circuito impreso multicapa. El paquete SMT puede admitir frecuencias de hasta 6 GHz. Los crossovers MLO® han sido sujetos a los estándares de confiabilidad JEDEC y 100% probados eléctricamente. Los cruces RF-DC y RF-RF están disponibles en NiSn.
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB