Funciones y beneficios
- Perfil bajo inherente
- Autoalineación durante el reflujo
- Excelente soldabilidad
- Parásitos bajos
- Mejor disipación de calor
Aplicaciones principales
- 4G/5G LTE
- Estaciones base
- Motorium
- Industrial
- Comunicaciones móviles
- Receptores de televisión por satélite
- GPS
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El acoplador ITF 3dB LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El acoplador ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Acopladores híbridos de 3 dB – DB0402 de 90° | Documentación ambiental