Acopladores de alta directividad – CP2816


Funciones y beneficios
  • Tamaño pequeño: 2816
  • Banda: 225 - 750 MHz
  • Manejo de energía: 20W (continuo)
  • Impedancia característica: 50Ω
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -40°C – +105°C
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones de defensa
  • Radios UHF/VHF
  • Sistemas portátiles
  • Radar
  • Aeroespacial Comercial
  • Estación base

El acoplador ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El acoplador ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CP2816 Alta Directividad
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento