Funciones y beneficios
- Manejo de energía: 8W (continuo)
- La pérdida de inserción baja
- Perfil bajo inherente
- Excelente soldabilidad
- Parásitos bajos
- Mejor disipación de calor
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento -40 °C a +85 °C
Aplicaciones principales
- Conducción autónoma
- Escaner corporal
- Radar
- Auriculares VR
- Médical Scientific
- Deportacion
El acoplador ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El acoplador ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Acopladores de alta directividad – Serie CP1206 (Banda Ka) | Documentación ambiental