Híbrido 3dB – DB0805 90°


Filtros de RF
Funciones y beneficios
  • Baja I. Pérdida
  • Alto aislamiento
  • Se suministra en cinta y carrete
Aplicaciones principales
  • Amplificadores balanceados y distribución de señal en comunicaciones móviles

El acoplador DB0805 3dB 90° se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
El acoplador ITF SMD 3dB 90° se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El acoplador ITF 3dB 90° se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

DB0805-HTO
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

  • Oficina de microondas®
  • Bibliotecas Eagleware
  • Biblioteca ADS (versión antigua)
  • Biblioteca ADS (nueva versión)
  • Software: haga clic para descargar
    Documentos medioambientales/de cumplimiento
    Documentos medioambientales/de cumplimiento

    Híbrido 3dB – DB0805 90° | Documentación ambiental