Híbrido 3dB – Acopladores DB0603N de 90°


Funciones y beneficios
  • Baja I. Pérdida
  • Alto aislamiento
  • Se suministra en cinta y carrete
Aplicaciones principales
  • Amplificadores balanceados y distribución de señal en comunicaciones inalámbricas

El acoplador DB0603N 3dB 90° se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El acoplador RFAP LGA 3dB 90° se ofrecerá en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

DB0603N 3dB 90°
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Software: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento