Funciones y beneficios
- Tamaño miniatura: 0603
- Rango de frecuencia: 800MHz – 3GHz
- Impedancia característica: 50Ω
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -40ºC a +85ºC
- Potencia nominal: 3 W continuo
- Perfil bajo
- Construcción robusta
- Grabado y enrollado
Aplicaciones principales
- Comunicaciones Móviles
- Receptores de televisión por satélite
- GPS
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El acoplador ITF SMD se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El acoplador ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar
AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
- Oficina de microondas®
- Bibliotecas Eagleware
- Biblioteca ADS (versión antigua)
- Biblioteca ADS (nueva versión)
Software: haga clic para descargar
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento