Acopladores de alta directividad – CP0603


Funciones y beneficios
  • Perfil bajo inherente
  • Autoalineación durante el reflujo
  • Excelente soldabilidad
  • Parásitos bajos
  • Mejor disipación de calor
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento -40 °C a +85 °C
  • Potencia nominal 3W RF Cont.
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones Móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El acoplador CP0603 ITF LGA se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

El acoplador ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CP0603 Alta Directividad
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Software: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento