Funciones y beneficios
- Autoalineación durante el reflujo
- Excelente soldabilidad
- Parásitos bajos
- Mejor disipación de calor.
- Potencia nominal 3W RF continuo
- Perfil bajo
- Alta directividad
- terminación LGA
Aplicaciones principales
- Comunicaciones inalámbricas
- LAN inalámbricas
- GPS
- WiMAX
El acoplador LGA de alta directividad y tolerancia de acoplamiento estrecho de la serie CP0402P se basa en la tecnología multicapa patentada RFAP Thin-Film. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. El acoplador ITF se ofrece en una variedad de bandas de frecuencia compatibles con varios tipos de sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar
AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
- Oficina de microondas®
- Bibliotecas Eagleware
- Biblioteca ADS (versión antigua)
- Biblioteca ADS (nueva versión)