Características y Ventajas
- Excelente Aislamiento
- Expansión adaptada a PCB
- 30 vatios máx. Fuerza
Aplicaciones típicas
- Comunicaciones móviles
- GPS
- Sistemas de localización de vehículos
- LAN inalámbricas
El PC2025A2700AT00 es un acoplador híbrido de 3 dB de banda ancha de perfil bajo que cumple con RoHS y que puede admitir aplicaciones móviles, incluidas aplicaciones PCS y DCS. La serie de componentes del acoplador de potencia se basa en la tecnología MLO™ patentada de KYOCERA AVX que incorpora elementos agrupados y microvías. Los diseños resultantes y las estructuras terminadas permiten la integración de pasivos de alta Q en un componente de interconexión de alta densidad y bajo costo.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Software: haga clic para descargar
AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
- Oficina de microondas®
- Bibliotecas Eagleware
- Biblioteca ADS (versión antigua)
- Biblioteca ADS (nueva versión)
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.