Híbrido 3dB – 1.5 – 2.1 GHz 30 vatios


Los acopladores híbridos
Características y Ventajas
  • Excelente Aislamiento
  • Expansión adaptada a PCB
  • 30 vatios máx. Fuerza
Aplicaciones típicas
  • Comunicaciones móviles
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas

El PC2025A2100AT00 es un acoplador híbrido de 3 dB de banda ancha de perfil bajo que cumple con RoHS y que puede admitir aplicaciones móviles, incluidas aplicaciones PCS y DCS. La serie de componentes del acoplador de potencia se basa en la tecnología MLO™ patentada de KYOCERA AVX que incorpora elementos agrupados y microvías. Los diseños resultantes y las estructuras terminadas permiten la integración de pasivos de alta Q en un componente de interconexión de alta densidad y bajo costo.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Acoplador híbrido de 1.5 - 2.1 GHz y 30 vatios
" Click para ver

Herramientas de diseño
Software: haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP