Los acopladores direccionales de película delgada KYOCERA AVX ofrecen un rendimiento excepcional de alta frecuencia en un diseño robusto y ultracompacto. Diseñados con tecnología multicapa avanzada, estos componentes de montaje superficial garantizan un ensamblaje automático fiable y una distribución de señal fluida para los sistemas inalámbricos modernos.
- Amplia compatibilidad: Cubriendo desde 400 MHz hasta 6 GHz.
- Optimizado para Wi-Fi: Nuevos modelos LGA de alta directividad diseñados específicamente para bandas Wi-Fi.
- Ingeniería de precisión: Baja pérdida de inserción, alto aislamiento y directividad superior.
Más Información
VER PRODUCTOS
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB