Funciones y beneficios
- Alta constante dieléctrica
- dieléctrico X7R
- Alta resonancia propia
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de derivación de banda ancha donde los diseños de placas de circuitos pueden utilizar configuraciones
Este sistema de capa de barrera límite de grano (GBBL) se desarrolló como reemplazo de los dieléctricos Z5U/Y5V convencionales. Con las características de temperatura X7S, la Serie Z ofrece no solo una mejora significativa con respecto al TCC de estos dos dieléctricos, sino que lo hace en un rango operativo mucho más amplio de -55 °C a +125 °C. Se encuentran disponibles clasificaciones de voltaje de 50 y 100 VCC. La Serie Z se ofrece en una gama de cinco constantes dieléctricas (2,500, 5,000, 9,000, 14,000 y 18,000) y los productos están disponibles con y sin bordes.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza