Funciones y beneficios
- Rango de capacitancia: 0.05 pF a 1800 pF
- Bordes expuestos para: equipo visual automatizado, área de resistencia a la soldadura para reducir los cortocircuitos
- Frecuencia de funcionamiento hasta 100 GHz
Aplicaciones principales
- Circuitos integrados de microondas
- Construcción de micrófono automatizada
- Construcción de chips y cables
- Circuitos de emparejamiento y filtrado
- Bypass y Acoplamiento
Además de los productos SLC estándar, KYOCERA AVX ahora puede ofrecer versiones con bordes en estas mismas familias dieléctricas, utilizando fotolitografía con resolución micrométrica y procesos de grabado. La Serie GP presenta bordes de corte recto. Con estos bordes definidos con precisión, estas piezas serán beneficiosas en aquellas aplicaciones que requieren una definición visual mejorada durante la colocación y la unión de cables. Además, los dispositivos con bordes han demostrado ser eficaces para reducir la susceptibilidad a los puentes de electrodos de epoxi conductor. Diseños personalizados para cumplir con los estrictos requisitos de coincidencia de ancho de traza de circuito están disponibles a pedido.
Ficha técnica / Catálogo
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza