Funciones y beneficios
- Disponible en varios dieléctricos: NP0, Temp Comp, X7R y X7S
- Los bordes biselados minimizan la posibilidad de agrietamiento debido a choques mecánicos o térmicos.
- Protección contra arcos
Aplicaciones principales
- Comercial robusto: médico, industrial, telecomunicaciones
- Militar: terrestre, naval, aerotransportado
- Espacio / Satélite
MICROCAP® DE LONGITUD DE ONDA MILÍMETRICA DE LA SERIE GN DE KYOCERA AVX: los bordes biselados que aparecen en la serie GN minimizan el potencial de grietas debido a choques mecánicos o térmicos. El recorrido más largo a lo largo del borde biselado también proporciona protección adicional contra el arco.
Resistencia a los solventes: Los dieléctricos de KYOCERA AVX prácticamente no se ven afectados por la humedad ni por los solventes de limpieza de uso común.
Todas las terminaciones cumplen o superan el método MIL-STD-883 2019 para resistencia al corte del troquel. Nuestra capacidad de unión de cables cumple o supera ML-C49464 Para. 3.12 y Método MIL-STD-883 2011.
Ficha técnica / Catálogo
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza