Condensadores estándar y con borde | Serie GH/GB


Condensadores estándar y con borde | Serie GH/GB
Funciones y beneficios
  • Alta constante dieléctrica
  • dieléctrico X7R
  • Alta resonancia propia
Funciones y beneficios
  • Aplicaciones que requieren un rendimiento de alta frecuencia en la banda milimétrica

Además de los productos SLC estándar, KYOCERA AVX ahora puede ofrecer versiones con bordes en estas mismas familias dieléctricas. La serie GB presenta un borde cortado en radio. Con estos bordes definidos con precisión, estas piezas serán beneficiosas en aquellas aplicaciones que requieren una definición visual mejorada durante la colocación y la unión de cables. Además, los dispositivos con bordes han demostrado ser eficaces para reducir la susceptibilidad a los puentes de electrodos de epoxi conductor. Diseños personalizados para cumplir con los estrictos requisitos de coincidencia de ancho de traza de circuito están disponibles a pedido.

Ficha técnica / Catálogo
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie GH/GB
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP