Funciones y beneficios
- Amplia variedad de dieléctricos
- Con y sin fronteras
- Alta resonancia propia
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de derivación de banda ancha donde los diseños de placas de circuitos pueden utilizar configuraciones
Además de los productos SLC estándar, KYOCERA AVX ahora puede ofrecer versiones con bordes en estas mismas familias dieléctricas, utilizando fotolitografía con resolución micrométrica y procesos de grabado. Con bordes definidos con precisión, estas piezas serán beneficiosas en aquellas aplicaciones que requieren una definición visual mejorada durante la colocación y la unión de cables. Además, los dispositivos con bordes han demostrado ser eficaces para reducir la susceptibilidad a los puentes de electrodos de epoxi conductor. Los diseños personalizados para cumplir con los estrictos requisitos de coincidencia de ancho de traza de circuito están disponibles a pedido.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza