Arreglos dobles y multicapa | Serie GHB, GM, GA


Funciones y beneficios
  • Hasta 6 condensadores en un sustrato cerámico
  • Amplia variedad de dieléctricos
  • Alta resonancia propia
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones de derivación de banda ancha donde los diseños de placas de circuitos pueden utilizar configuraciones

Los KYOCERA AVX Multi-Cap Arrays se pueden fabricar con 2, 3, 4, 5 o 6 condensadores en un sustrato cerámico de una sola capa. Estos conjuntos están disponibles en nuestra familia X7S (Z), Maxi y Maxi+ de dieléctricos GBBL y ofrecen una amplia gama de valores de capacitancia. Además, las tapas dobles están disponibles para adaptarse a los anchos de microtiras según lo dicten las consideraciones del circuito. Cuando se monta con las almohadillas individuales hacia abajo, se elimina la necesidad de unir cables.

Ficha técnica / Catálogo
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie GHB, GM, GA
" Click para ver