Condensadores Ultra-Maxi | Serie GD


Ultra-Maxi | Serie GD
Funciones y beneficios
  • Alta constante dieléctrica
  • dieléctrico X7R
  • Alta resonancia propia
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones de derivación de banda ancha donde los diseños de placas de circuitos pueden utilizar configuraciones

La serie Ultra-Maxi es la última incorporación a la familia KYOCERA AVX de sistemas dieléctricos de capa de barrera intergranular de alta k patentados. Esta serie es similar a nuestros productos Maxi y Maxi+, pero con la notable diferencia de que la constante dieléctrica se ha incrementado a 60,000, el doble del máximo anterior para nuestras formulaciones GBBL líderes en la industria. Estos nuevos condensadores cerámicos de una sola capa, con TCC X7R y una tensión nominal de 25 V CC (de -55 °C a +125 °C), establecen un nuevo estándar para la miniaturización de circuitos. En promedio, el área de montaje en placa requerida se reduce aproximadamente en dos tercios en comparación con un valor de capacitancia equivalente para nuestra serie Maxi+. La serie Ultra-Maxi ofrece una solución ideal para aplicaciones de bypass de banda ancha donde el alto rendimiento y el tamaño compacto son las principales consideraciones. Las terminaciones (Au sobre Ti/W) proporcionan una excelente superficie de unión de cables y son compatibles con epoxi conductor y soldadura eutéctica Au/Sn. Hay muestras y configuraciones personalizadas disponibles a solicitud.

Ficha técnica / Catálogo
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie GD
" Click para ver