Microcaps® de longitud de onda milimétrica serie 111


Serie 111
Funciones y beneficios
  • Construcción robusta
  • Q ultra alta
  • Rango de capacitancia estándar de 0.04 a 10,000 XNUMX pF
  • Constantes dieléctricas de 14 a 25,000
  • Clasificaciones de voltaje de hasta 100 WVDC
  • Todos los productos SLC cumplen con RoHS
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones de banda ancha hasta 100 GHZ
  • Aplicaciones de derivación de banda ancha donde los diseños de placas de circuitos pueden utilizar configuraciones

MICROCAP® DE LONGITUD DE ONDA MILÍMETRICA DE LA SERIE 111 DE KYOCERA AVX: los bordes biselados que aparecen en la Serie 111 minimizan el potencial de agrietamiento debido a choques mecánicos o térmicos. El recorrido más largo a lo largo del borde biselado también proporciona protección adicional contra el arco.

Resistencia a los solventes: Los dieléctricos de KYOCERA AVX prácticamente no se ven afectados por la humedad ni por los solventes de limpieza de uso común.

Todas las terminaciones cumplen o superan el método MIL-STD-883 2019 para resistencia al corte del troquel. Nuestra capacidad de unión de cables cumple o supera ML-C49464 Para. 3.12 y Método MIL-STD-883 2011.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 111
" Click para ver